Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D11571
LA9D11571
Set of power connections, parallel bars, for 3P changeover contactors assembly, LC1D115-D150
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TeSys D
Gama TeSys
Linergy
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Set de conexiuni
Descriere poli 3P
Tip circuit electric Changeover contactor
Compatibilitate gama D
Compatibilitate produs LC1D115
LC1D150
Suplimentare
Greutate produs 0,96 kg
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 766 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 9 cm
Lungimea formei de impachetare 1 35 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 9
Greutatea formei de impachetare 2 7,264 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Durabilitatea ofertei
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months