Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D1217
LA9D1217
Kit Star Delta
Schneider Electric
Caracteristici
Unitati de ambalare
Greutate colet(Lbs) 0,160 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,600 dm
Latimea formei de impachetare 1 1,300 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,450 dm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni