Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D8002
LA9D8002
Mechanical and electrical interlock, TeSys D reversing & changeover, 2 contactors LC1/LP1D80-D95 DC coil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TeSys D
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Mechanical interlock
Categorie de accesorii/piese separate Interlocking accessory
Tip de blocare Electric şi mecanic
Descriere poli 3P
4P
Tip circuit electric Changeover
Reversing
Compatibilitate gama TeSys D contactor
Compatibilitate produs LC1D80 DC
LC1D95 DC
Suplimentare
Greutate produs 0,17 kg
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 180 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,4 cm
Latimea formei de impachetare 1 12 cm
Lungimea formei de impachetare 1 19,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 15
Greutatea formei de impachetare 2 2,956 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Durabilitatea ofertei
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months