Schneider-Electric LightCom RO
 
LA9D8070
LA9D8070
Set of power connections, parallel bars, for 4P changeover contactors assembly, LC1D80004
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TeSys D
Gama TeSys
Linergy
Nume scurt al dispozitivului LA9D
Tip produs sau componenta Set de conexiuni
Descriere poli 4P
Tip circuit electric Changeover contactor
Compatibilitate gama TeSys D
Compatibilitate produs LC1D80004
Suplimentare
Greutate produs 0,28 kg
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 323 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 9 cm
Lungimea formei de impachetare 1 18 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 15
Greutatea formei de impachetare 2 5,232 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months