|
|
|
LA9F708
Capac De Protectie Borne - Pt. Tesys F - Set De 8
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA9F
|
Tip produs sau componenta
|
Capac borne
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de protectie
|
Compatibilitate gama
|
TeSys LC1F contactor
TeSys LC2F contactor reversibil
TeSys CR1F magnetic latching contactor
|
Compatibilitate produs
|
LC2F2254, F2654
LC1F2254, F2654, F3304, F4004, F5004
CR1F2654, F4004, F5004
|
Cantitate pe set
|
Set de 8
|
Descriere poli
|
1P
|
Suplimentar
Locul de montare
|
On power terminal
|
Greutate neta
|
0,3 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
33,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
483,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,619 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|