Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD4V3E
LAD4V3E
TeSys Deca - suppressor module - varistor - 24…48 V AC/DC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
TeSys Deca
Nume scurt al dispozitivului LAD4
Tip produs sau componenta Module de suprimare
Compatibilitate produs 3P LC1D40A...D80A
4P LC1DT60A...DT80A
Suplimentar
Locul de montare Latura
Mod de montare Cu cleme
Tehnologie de suprimare Varistor (limitare varf)
Tensiune circuit de comanda 24...48 V c.a./c.c.
50/60 Hz
Maximul varfurilor de tensiune 2 Uc
Greutate neta 0,02 kg
Culoare Gri inchis
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 17,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 188,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2 6,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 7,4 cm
Lungimea formei de impachetare 2 12,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3 100
Greutatea formei de impachetare 3 2,062 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 15 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni