|
|
|
LAD6K10E
Mechanical latch block, TeSys Deca, 42...48V AC/DC
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de zavoare mecanice
|
Compatibilitate produs
|
LC1D09...D38 c.a./c.c.
LC1DT20...DT40 c.a./c.c.
LC1D40A...D80A 3 faze c.a./c.c.
LC1DT60A 3 phases + neutral c.a./c.c.
LC1DT80A 3 phases + neutral c.a./c.c.
|
[Uc] control circuit voltage
|
42/48 V c.a. 50/60 Hz
42/48 V c.c.
|
Suplimentar
Locul de montare
|
Partea frontala
|
Control declansare
|
Manual
Electric
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Puterea ceruta in VA
|
25 pentru c.a. circuit
|
Puterea ceruta in W
|
30 W pentru c.c. circuit
|
Durabilitate mecanica
|
500000 cic
|
Viteza maxima de functionare
|
1200 cic/h
|
Factor de sarcina
|
10 %
|
Greutate neta
|
0,07 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conformitate cu VDE 0106
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
99,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
32
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,337 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|