Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD93218
LAD93218
Kit for star delta starter assembling, for 2 x contactors LC1D25-D38 and star LC1D09-D18, without timer block
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Tip produs sau componenta Kit pentru stea-triunghi
Descriere poli 3P
Compatibilitate gama TeSys D
Compatibilitate produs LC1D25...D38
Suplimentar
Compozitie kit Electrical and mechanical interlock
Set de conexiuni de forţă
Greutate neta 0,31 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 95 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,7 cm
Lungimea formei de impachetare 1 14,2 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni