Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD96580
LAD96580
TeSys Deca - protective cover for connectors for lug type terminals
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
TeSys Deca
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Tip produs sau componenta Protective cover for connector
Accesorii / piese separate Accesoriu de instalare
Descriere poli 4P
Compatibilitate produs LC1DT60A...DT80A
Suplimentar
Greutate neta 0,027 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 32,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 7 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 24
Greutatea formei de impachetare 2 1,063 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuala
Garantie 18 luni