Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD9AP3D1
LAD9AP3D1
TeSys D LAD9 control connection module for direct motor starter GV2ME-GV3P
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
Tip produs sau componenta Control connection module
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Compatibilitate produs GV2ME direct pe linie
GV3P direct pe linie
Suplimentar
[Ue] tensiunea de functionare 690 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[In] curent nominal 18 A per starter
60 A pentru circuit electric conformitate cu IEC 60439-1
60 A per sub-base conformitate cu IEC 60439-1
Conexiuni - borne Circuit de comanda bornă cu arc 2 cablu(ri) 1,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda bornă cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Circuit de comanda bornă cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm² solid
Circuit electric bornă cu arc 3 cablu(ri) 16 mm² flexibil cu
Circuit electric bornă cu arc 3 cablu(ri) 25 mm² flexibil
Circuit electric bornă cu arc 3 cablu(ri) 25 mm² solid
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 750 V
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu 50 kA la 415 V conformitate cu IEC 60439-1
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 9,1 kA for 70 ms conformitate cu IEC 60439-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV pentru circuit electric
Putere maxima a alimentarii 0.36 W
Factor de scadere a valorii nominale 20 % of Imax GV2 circuit breaker 60 °C
Mod de montare Fix
Suport de montare Placa de montare
2 x 35 mm symmetrical DIN rail
Distanta minima de degajare 30 mm
Mediu
Grad de poluare 3
Standarde IEC 60439-1
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP40
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la tranzienti rapizi3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la câmpuri radiate nivel de test: 10 V/m (26...1000 MHz) conformitate cu IEC 61000-4-3
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel de test: 10 V (0.15 - 80 MHz) conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la supratensiuni nivel de test: 0.6 kV (8...20 µs in differential mode) conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni nivel de test: 2 kV (1.2...50 µs in common mode) conformitate cu IEC 61000-4-5
Rezistenta climatica Resistance to incandescent wire 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Rezistenta mecanica Şocuri 11 ms half sine wave acceleration (15 gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibraţii 3...100 Hz (0.7 gn) conformitate cu BV
Vibraţii 3...100 Hz (0.7 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii 3...100 Hz (0.7 gn) conformitate cu LR
Vibraţii 2...100 Hz (4 gn) conformitate cu BV
Vibraţii 2...100 Hz (4 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii 2...100 Hz (4 gn) conformitate cu LR
Temperatura ambientala de utilizare -5…40 °C wall mounted
-5…60 °C floor mounting
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.