[Ue] tensiune nominala
|
690 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[In] curent nominal
|
18 A per starter
60 A pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60439-1
60 A per sub-base conformitate cu IEC 60439-1
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda bornă cu arc 2 cablu(ri) 1,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda bornă cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Circuit de comanda bornă cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm² solid
Circuit de alimentare bornă cu arc 3 cablu(ri) 16 mm² flexibil cu
Circuit de alimentare bornă cu arc 3 cablu(ri) 25 mm² flexibil
Circuit de alimentare bornă cu arc 3 cablu(ri) 25 mm² solid
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
750 V
|
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu
|
50 kA la 415 V conformitate cu IEC 60439-1
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
9,1 kA for 70 ms conformitate cu IEC 60439-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV pentru circuit de alimentare
|
Putere maxima a alimentarii
|
0.36 W
|
Factor de scadere a valorii nominale
|
20 % of Imax GV2 circuit breaker 60 °C
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Placa de montare
2 x 35 mm symmetrical DIN rail
|
Distanta minima de degajare
|
30 mm
|
Greutate neta
|
0,19 kg
|
Grad de poluare
|
3
|
Standarde
|
IEC 60439-1
|
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la tranzienti rapizi3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la câmpuri radiate nivel de test: 10 V/m (26...1000 MHz) conformitate cu IEC 61000-4-3
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel de test: 10 V (0.15 - 80 MHz) conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la supratensiuni nivel de test: 0.6 kV (8...20 µs in differential mode) conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni nivel de test: 2 kV (1.2...50 µs in common mode) conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Rezistenta climatica
|
Resistance to incandescent wire 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Rezistenta mecanica
|
Şocuri 11 ms half sine wave acceleration (15 gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibraţii 3...100 Hz (0.7 gn) conformitate cu BV
Vibraţii 3...100 Hz (0.7 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii 3...100 Hz (0.7 gn) conformitate cu LR
Vibraţii 2...100 Hz (4 gn) conformitate cu BV
Vibraţii 2...100 Hz (4 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii 2...100 Hz (4 gn) conformitate cu LR
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-5…40 °C wall mounted
-5…60 °C floor mounting
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|