Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD9PVGV
LAD9PVGV
connection kit - for high/low speed starters - TeSys D
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Tip produs sau componenta Kit for low-high speed starter
Categorie de accesorii/piese separate Accesoriu de conectare
Compatibilitate produs 2NO + 2NC main pole contactor
Reversing contactor
Suplimentare
Suport de montare Clema cu surub
Connector
Greutate produs 0,016 kg
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 125 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8 cm
Latimea formei de impachetare 1 9 cm
Lungimea formei de impachetare 1 12 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni