Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD9R1
LAD9R1
Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, without electrical interlock
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
Gama TeSys
Linergy
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Tip produs sau componenta Kituri pentru contactoare inversoare
Descriere poli 3P
Compatibilitate gama TeSys D contactor
Compatibilitate produs LC1D09
LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
Suplimentar
Compozitie kit Mechanical interlock
Set de conexiuni de forţă
Greutate neta 0,045 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 60,6 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,712 cm
Latimea formei de impachetare 1 3,715 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,81 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 636 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 9,8 cm
Lungimea formei de impachetare 2 15 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 140
Greutatea formei de impachetare 3 9,35 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Offer Sustainability
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months