Schneider-Electric LightCom RO
 
LAD9R3
LAD9R3
Kit de asamblare contactor reversibil 3P, LC1D40-D80 terminale cu surub, fara interblocaj electric
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys Deca
Gama TeSys
Linergy
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Tip produs sau componenta Kituri pentru contactoare inversoare
Descriere poli 3P
Compatibilitate gama TeSys (TeSys D) contactor
TeSys (TeSys Deca)
Compatibilitate produs LC1D40A
LC1D50A
LC1D65A
LC1D80A
Suplimentar
Compozitie kit Mechanical interlock
Set de conexiuni de forţă
Greutate neta 0,17 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4 cm
Latime prima forma de impachetare 12 cm
Lungime prima forma de impachetare 6 cm
Greutate prima forma de impachetare 163 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 15 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,105 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni