Schneider-Electric LightCom RO
 
LADC223
LADC223
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO+2NC (inc. 1NO+1NC make before break), front, spring terminals
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
TeSys Deca
Nume produs TeSys Deca
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate gama TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Locul de montare Fata
Compozitie contact pol 2 NO + 2 NC
Contacts operation Make before break 1 NO + 1 NC
Instantaneu 1 NO + 1 NC
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 6 A la 120 V AC-15
1,04 A la 690 V AC-15
0,55 A la 125 V DC-13
0,1 A la 600 V DC-13
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL
600 V conformitate cu CSA
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C
Standarde SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certificari produs CB
UL
CSA
EAC
UE
UKCA
Suplimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
Curent instantaneu de scurtcircuit 100 A 1 s
120 A 500 ms
140 A 100 ms
Tip de protectie GG fuse 10 A
Durabilitate mecanica 30 Mcycles
Curentul minim de comutare 5 mA
Tensiunea minima de comutare 17 V
Timp de suprapunere 1,5 ms
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Conexiuni - borne Borne cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil fara
Borne cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm²rigid
Inaltime 48 mm
Latime 44 mm
Adancime 42 mm
Greutate neta 0,05 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Mediu normal
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Altitudinea de functionare 3000 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,200 cm
Latime prima forma de impachetare 4,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,700 cm
Greutate prima forma de impachetare 68,300 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 683,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,911 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni