|
|
|
LADN406
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 4NO, front mounting, lugs-ring terminals
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nume produs
|
TeSys Deca
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte auxiliar
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LADN
|
Compatibilitate gama
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
Locul de montare
|
Fata
|
Compozitie contact pol
|
4 NO
|
Contacts operation
|
Instantaneu
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 25...400 Hz
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL
600 V conformitate cu CSA
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A (at 60 °C)
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certificari produs
|
CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Suplimentar
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A c.a. conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. conforming to SR EN 60947-5-1
|
Curent instantaneu de scurtcircuit
|
100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Tip de protectie
|
GG fuse 10 A
|
Durabilitate mecanica
|
30 Mcycles
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ
|
Conexiuni - borne
|
Terminale cu papuci (diametru extern: 8 mm)
|
Cuplu de strangere
|
1,7 N.m - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm M3.5
1,7 N.m - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 M3.5
1,7 N.m - cu şurubelniţa pozidriv No 2 M3.5
|
Inaltime
|
48 mm
|
Latime
|
44 mm
|
Adancime
|
42 mm
|
Greutate neta
|
0,05 kg
|
Culoare
|
Gri inchis
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
Mediu normal
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conformitate cu SR EN 60529
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-60…80 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Altitudinea de functionare
|
3000 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
55,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,3 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
559,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
160
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
9,447 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|