Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys B
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC1BM
|
Aplicatie contactor
|
Motor -incalzire - iluminare
|
Categorie de utilizare
|
AC-1
AC-3
|
Tip circuit de comanda
|
C.a.
|
Tip bobina
|
Standard
|
Descriere poli
|
3P
|
Compozitie contact pol
|
3 NO
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
1250 A (at <40 °C) c.a. AC-1 for circuit de alimentare
1000 A (at <55 °C) c.a. AC-3 for circuit de alimentare
|
Putere motor kW
|
530 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz
280 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz
500 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz
530 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz
560 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz
600 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz
670 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 3 NC
|
[Uc] control circuit voltage
|
220 V c.a. 50...400 Hz
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Eliminare: 0.3...0.5 Uc at 50...400 Hz
Operaţional: 0,85...1,1 Uc at 50...400 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
1500 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu VDE 0110 grupa C
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Bratara de sustinere a barei
Sine de montaj zimtate
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare 35 N.m - pornit bare
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit de alimentare <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
1250 A (at 40 °C) for circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
10000 A at 1000 V c.a. for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
10000 A at 1000 V c.a. for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
|
Capacitate de rupere nominala
|
10000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
10000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
4000 A at 1000 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
4000 A at 1000 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
8000 A at 660...690 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
8000 A at 660...690 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
9000 A at 500 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
9000 A at 500 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
1200 A aM at <= 440 V for circuit de alimentare
1200 A gI at <= 440 V for circuit de alimentare
1500 A gI at <= 440 V for circuit de alimentare
|
Impedanta medie
|
0,18 mOhm - Ith 1250 A 50 Hz for circuit de alimentare
|
Puterea disipata pe pol
|
180 W AC-3 - Ith 1250 A
280 W AC-1 - Ith 1250 A
|
Consum de energie conectare in VA
|
1300 VA
|
Consum de energie mentinere in VA
|
31 VA 50/60 Hz
|
Timp de functionare
|
100...150 ms închidere
50...100 ms deschidere
|
Durabilitate mecanica
|
1200000 cic
|
Viteza maxima de functionare
|
120 cic/h la <55 °C
|
Inaltime
|
490 mm
|
Latime
|
570 mm
|
Adancime
|
475 mm
|
Greutate neta
|
57 kg
|