Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1BM33P22
LC1BM33P22
Contactor Pe Bara - Tesys Lc1-Bm - 3 Poli - Ac-3 440 V 1.000 A - Bob. 230 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys B
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1BM
Aplicatie contactor Motor -incalzire - iluminare
Categorie de utilizare AC-3
AC-1
Tip circuit de comanda C.a.
Tip bobina Standard
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 1250 A (at <40 °C) c.a. AC-1 for circuit de alimentare
1000 A (at <55 °C) c.a. AC-3 for circuit de alimentare
Putere motor kW 530 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
280 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
500 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
530 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
560 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
600 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
670 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
Compozitie contact auxiliar 2 NO + 2 NC
[Uc] control circuit voltage 230 V c.a. 50...400 Hz
Suplimentar
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare: 0.3...0.5 Uc at 50...400 Hz
Operaţional: 0,85...1,1 Uc at 50...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
1500 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu VDE 0110 grupa C
Mod de montare Fix
Suport de montare Sine de montaj zimtate
Bratara de sustinere a barei
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 35 N.m - pornit bare
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 1250 A (at 40 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 10000 A at 1000 V c.a. for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
10000 A at 1000 V c.a. for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
Capacitate de rupere nominala 10000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
10000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
4000 A at 1000 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
4000 A at 1000 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
8000 A at 660...690 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
8000 A at 660...690 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
9000 A at 500 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
9000 A at 500 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
Calibrul fuzibilului asociat 1200 A aM at <= 440 V for circuit de alimentare
1200 A gI at <= 440 V for circuit de alimentare
1500 A gI at <= 440 V for circuit de alimentare
Impedanta medie 0,18 mOhm - Ith 1250 A 50 Hz for circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 180 W AC-3 - Ith 1250 A
280 W AC-1 - Ith 1250 A
Consum de energie conectare in VA 1300 VA
Consum de energie mentinere in VA 31 VA 50/60 Hz
Timp de functionare 100...150 ms închidere
50...100 ms deschidere
Durabilitate mecanica 1200000 cic
Viteza maxima de functionare 120 cic/h la <55 °C
Inaltime 490 mm
Latime 570 mm
Adancime 475 mm
Greutate neta 57 kg
Mediu
Standarde VDE 0660
IEC 60158-1
BS 5424
SR EN 60947-4
NF C 63-110
Certificari produs BV
CSA
RINA
Tratament protector TC
TH
Temperatura ambientala de functionare -5…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 60 cm
Latime prima forma de impachetare 68 cm
Lungime prima forma de impachetare 54 cm
Greutate prima forma de impachetare 54 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni