Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1BP33F22
LC1BP33F22
Contactor Pe Bara, Tesys Lc1-Bp, 3 Poli, Ac-3 440 V 1500 A, Bob. 110 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys B
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1BP
Aplicatie contactor Motor -incalzire - iluminare
Categorie de utilizare AC-3
AC-4
AC-1
Tip circuit de comanda C.a.
Tip bobina Standard
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 2000 A (at <40 °C) c.a. AC-1 for circuit de alimentare
1500 A (at <55 °C) c.a. AC-3 for circuit de alimentare
Putere motor kW 425 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
670 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
700 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
750 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
750 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
800 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
800 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
220 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
Compozitie contact auxiliar 2 NO + 2 NC
[Uc] control circuit voltage 110 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentar
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional: 0,85...1,1 Uc at 50/60 Hz
Eliminare: 0.35...0.5 Uc at 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
1500 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu VDE 0110 grupa C
Mod de montare Fix
Suport de montare Sine de montaj zimtate
Bratara de sustinere a barei
Conexiuni - borne Circuit de alimentare conexiune cu surub
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 35 N.m - pornit bare
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 2000 A (at 40 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 15000 A at 1000 V c.a. for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
15000 A at 1000 V c.a. for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
Capacitate de rupere nominala 12000 A at 500 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
12000 A at 500 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
15000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
15000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
5000 A at 1000 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
5000 A at 1000 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
9000 A at 660...690 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
9000 A at 660...690 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
Calibrul fuzibilului asociat 1600 A aM at <= 440 V for circuit de alimentare
2000 A gI at <= 440 V for circuit de alimentare
Impedanta medie 0,13 mOhm - Ith 2000 A 50 Hz for circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 290 W AC-3 - Ith 2000 A
520 W AC-1 - Ith 2000 A
Consum de energie conectare in VA 1300 VA
Consum de energie mentinere in VA 31 VA 50/60 Hz
Timp de functionare 100...150 ms închidere
50...100 ms deschidere
Durabilitate mecanica 1200000 cic
Viteza maxima de functionare 120 cic/h la <55 °C
Inaltime 490 mm
Latime 790 mm
Adancime 475 mm
Greutate neta 94 kg
Mediu
Standarde NF C 63-110
IEC 60158-1
BS 5424
VDE 0660
SR EN 60947-4
Certificari produs CSA
RINA
BV
Tratament protector TC
TH
Temperatura ambientala de functionare -5…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 52 cm
Latime prima forma de impachetare 58 cm
Lungime prima forma de impachetare 89 cm
Greutate prima forma de impachetare 101 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months