Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1BP33M31
LC1BP33M31
Contactor Pe Bara - Tesys Lc1-Bp - 3 Poli - Ac-3 440 V 1500 A - Bob. 220 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys B
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1BP
Aplicatie contactor Motor -incalzire - iluminare
Categorie de utilizare AC-1
AC-3
Tip circuit de comanda C.a.
Tip bobina Standard
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 2000 A (at <40 °C) AC AC-1 for power circuit
1500 A (at <55 °C) AC AC-3 for power circuit
Putere motor kW 425 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
670 kW at 1000 V AC 50/60 Hz
700 kW at 500 V AC 50/60 Hz
750 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz
750 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz
800 kW at 415 V AC 50/60 Hz
800 kW at 440 V AC 50/60 Hz
Compozitie contact auxiliar 3 NO + 1 NC
[Uc] control circuit voltage 220 V AC 50...400 Hz
Suplimentar
Limite de tensiune circuit de comanda Operational: 0.85...1.1 Uc at 50...400 Hz
Drop-out: 0.35...0.5 Uc at 50...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V - for power circuit conforming to IEC 60158-1
1000 V - for power circuit conforming to IEC 60947-4
1500 V - for power circuit conforming to VDE 0110 group C
Mod de montare Fix
Suport de montare Bratara de sustinere a barei
Sine de montaj zimtate
Conexiuni - borne Power circuit: bars 3 x - busbar cross section: 100 x 5 mm
Cuplu de strangere Power circuit: 35 N.m - on bars
[Ue] tensiune nominala de functionare Power circuit: <= 1000 V AC 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 2000 A (at 40 °C) for power circuit
Irms capacitatea nominala la inchidere 15000 A at 1000 V AC for power circuit conforming to IEC 60158-1
15000 A at 1000 V AC for power circuit conforming to IEC 60947-4
Capacitate de rupere nominala 12000 A at 500 V for power circuit conforming to IEC 60158-1
12000 A at 500 V for power circuit conforming to IEC 60947-4
15000 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60158-1
15000 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947-4
5000 A at 1000 V for power circuit conforming to IEC 60158-1
5000 A at 1000 V for power circuit conforming to IEC 60947-4
9000 A at 660...690 V for power circuit conforming to IEC 60158-1
9000 A at 660...690 V for power circuit conforming to IEC 60947-4
Calibrul fuzibilului asociat 1600 A aM at <= 440 V for power circuit
2000 A gI at <= 440 V for power circuit
Impedanta medie 0.13 mOhm - Ith 2000 A 50 Hz for power circuit
Puterea disipata pe pol 290 W AC-3 - Ith 2000 A
520 W AC-1 - Ith 2000 A
Consum de energie conectare in VA 1300 VA
Consum de energie mentinere in VA 31 VA 50/60 Hz
Timp de functionare 100...150 ms closing
50...100 ms opening
Durabilitate mecanica 1200000 cic
Viteza maxima de functionare 120 cyc/h 55 °C
Inaltime 490 mm
Latime 790 mm
Adancime 475 mm
Greutate neta 94 kg
Mediu
Standarde BS 5424
SR EN 60947-4
NF C 63-110
IEC 60158-1
VDE 0660
Certificari produs CSA
BV
RINA
Tratament protector TC
TH
Temperatura ambientala de functionare -5…55 °C
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 3000 m without derating
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 100 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 60,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 53,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 90,5 cm
Offer Sustainability
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni