Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1BR33F22
LC1BR33F22
contactor pe bară - TeSys LC1-BR - 3 poli - AC-3 440 V 1800 A - bob. 110 V c.a.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys B
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1BR
Aplicatie contactor Motor -incalzire - iluminare
Categorie de utilizare AC-3
AC-1
Tip circuit de comanda C.a.
Tip bobina Standard
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 2750 A (at <40 °C) c.a. AC-1 for circuit de alimentare
1800 A (at <55 °C) c.a. AC-3 for circuit de alimentare
Putere motor kW 500 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz
750 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz
900 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz
900 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz
900 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz
900 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz
900 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz
Compozitie contact auxiliar 2 NO + 2 NC
[Uc] control circuit voltage 110 V c.a. 50...400 Hz
Suplimentar
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare: 0.4...0.5 Uc at 50...400 Hz
Operaţional: 0.85...1.1 Ucw at 50...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
1500 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu VDE 0110 grupa C
Mod de montare Fix
Suport de montare Bratara de sustinere a barei
Sine de montaj zimtate
Conexiuni - borne Circuit de alimentare bare 4 x - secţiune bare: 100 x 5 mm
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 35 N.m - pornit bare
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 2750 A (at 40 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 18000 A at 1000 V c.a. for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
18000 A at 1000 V c.a. for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
Capacitate de rupere nominala 11000 A at 660...690 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
11000 A at 660...690 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
15000 A at 500 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
15000 A at 500 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
18000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
18000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
6000 A at 1000 V for circuit de alimentare conforming to IEC 60158-1
6000 A at 1000 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-4
Calibrul fuzibilului asociat 2000 A aM at <= 440 V for circuit de alimentare
2400 A gI at <= 440 V for circuit de alimentare
Impedanta medie 0,09 mOhm - Ith 2750 A 50 Hz for circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 360 W AC-3 - Ith 2750 A
680 W AC-1 - Ith 2750 A
Consum de energie conectare in VA 1300 VA
Consum de energie mentinere in VA 31 VA 50/60 Hz
Timp de functionare 100...150 ms închidere
50...100 ms deschidere
Durabilitate mecanica 1200000 cic
Viteza maxima de functionare 120 cic/h la <55 °C
Inaltime 495 mm
Latime 915 mm
Adancime 475 mm
Greutate neta 129 kg
Mediu
Standarde NF C 63-110
BS 5424
SR EN 60947-4
VDE 0660
IEC 60158-1
Certificari produs CSA
BV
RINA
Tratament protector TC
TH
Temperatura ambientala de functionare -5…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 58 cm
Latime prima forma de impachetare 66 cm
Lungime prima forma de impachetare 120 cm
Greutate prima forma de impachetare 139 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni