Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1D115004U7
LC1D115004U7
Contactor, TeSys Deca, 4P(4NO), AC-1, 440V, 200A, 240V AC 50/60Hz coil,screw clamp terminals
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Gama de produse TeSys Deca
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Descriere poli 4P
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 1000 V c.a. 25...400 Hz
Circuit de alimentare <= 460 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 200 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare
[Uc] control circuit voltage 240 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentar
Cod compatibilitate LC1D
Compozitie contact pol 4 NO
Capac de protectie Cu
[Ith] curent termic conventional in aer liber 200 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 1260 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 1100 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 250 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare
550 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare
950 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
1100 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
Calibrul fuzibilului asociat 250 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
200 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
Impedanta medie 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 24 W AC-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de alimentare 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Categorie de supratensiune III
Grad de poluare 3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947
Nivel de incredere al securitatii B10d = 684932 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 8 Mcycles
Durabilitate electrica 0,8 Mcycles 200 A AC-1 la Ue <= 440 V
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tehnologie bobine Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.5 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0.8...1.15 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
1...1.15 Uc 55…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 2…18 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipare de caldura 3…8 W at 50/60 Hz
Timp de functionare 6...20 ms deschidere
20...50 ms închidere
Viteza maxima de functionare 2400 cic/h la <60 °C
Conexiuni - borne Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conector 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conector 1 10…120 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 2 10…50 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit conector hexagonal 4 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Suport de montare Placa
Sina
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
Certificari produs UL
CSA
GOST
RINA
BV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CCC
UKCA
Grad de protectie IP IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat
Conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor închis (15 Gn pentru 11 ms)
Şocuri contactor deschis (6 Gn for 11 ms)
Inaltime 158 mm
Latime 150 mm
Adancime 132 mm
Greutate neta 2,86 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 19,000 cm
Latime prima forma de impachetare 20,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 20,900 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,960 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,340 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 16
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 54,520 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni