Putere motor kW
|
30 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
59 kW at 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
65 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
30 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
59 kW at 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
65 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
|
Putere motor hp
|
30 CP at 200/208 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
40 CP at 230/240 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
75 CP at 460/480 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
100 CP at 575/600 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
|
Cod compatibilitate
|
LC1D
|
Compozitie contact pol
|
3 NO
|
Capac de protectie
|
Cu
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
200 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
1260 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
|
Capacitate de rupere nominala
|
1100 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
250 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare
550 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare
950 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
1100 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
100 A - 1 s for circuit de semnalizare
120 A - 500 ms for circuit de semnalizare
140 A - 100 ms for circuit de semnalizare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
250 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
200 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
10 A gG for circuit de semnalizare
|
Impedanta medie
|
0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for circuit de alimentare
|
Puterea disipata pe pol
|
24 W AC-1
7,9 W AC-3
7,9 W AC-3e
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de alimentare 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 684932 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
8 Mcycles
|
Durabilitate electrica
|
0,8 Mcycles 200 A AC-1 la Ue <= 440 V
0,95 Mcycles 115 A AC-3 la Ue <= 440 V
0,95 Mcycles 115 A AC-3e la Ue <= 440 V
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
Tehnologie bobine
|
Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0.3...0.5 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0.8...1.15 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
1...1.15 Uc 55…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
3…8 W at 50/60 Hz
|
Timp de functionare
|
6...20 ms deschidere
20...50 ms închidere
|
Viteza maxima de functionare
|
2400 cic/h la <60 °C
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conector 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conector 1 10…120 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 2 10…50 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit conector hexagonal 4 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Afisare frecventa circuit
|
25...400 Hz
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V for circuit de semnalizare
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA for circuit de semnalizare
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ for circuit de semnalizare
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
|
Suport de montare
|
Sina
Placa
|