Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1D50AU7TQ
LC1D50AU7TQ
contactor TeSys LC1-D - 3 poles- AC-3 - 440 V 50 A - coil 240 V AC
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-3
AC-4
AC-2
AC-1
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 50 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
80 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
Putere motor kW 22 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz (AC-3)
25 kW la 415 V c.a. 50 Hz (AC-3)
30 kW la 440 V c.a. 50 Hz (AC-3)
30 kW la 500 V c.a. 50 Hz (AC-3)
33 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz (AC-3)
15 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz (AC-3)
11 kW la 400 V c.a. 50 Hz (AC-4)
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentar
Tehnologie bobine Fara supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Capac de protectie Cu
Putere motor hp 3 CP la 115 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
7,5 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
15 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
15 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
40 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
40 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uc] tensiune circuit de comanda 240 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de comanda 600 V CSA certificat
Circuit de comanda 600 V UL certificat
Circuit electric 600 V CSA certificat
Circuit electric 600 V UL certificat
Circuit de comanda 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit electric 690 V conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
Suport de montare Placa
Sina
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²rigid
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²rigid
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²rigid
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 2 cablu(ri) 1…25 mm²rigid
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil fara
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil fara
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil cu
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil cu
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit electric 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 1…25 mm² - cu şurubelniţa hex (Allen key) 4 mm
Circuit electric 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 35 mm² - cu şurubelniţa hex (Allen key) 4 mm
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C pentru circuit de comanda
80 A la <60 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 900 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
140 A c.a. pentru circuit de comanda conformitate cu SR EN 60947-5-1
Capacitate de rupere nominala 900 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de comanda conformitate cu SR EN 60947-5-1
100 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
100 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
Puterea disipata pe pol 3,7 W AC-3
9,6 W AC-1
Consum de energie conectare in VA 140 VA 0,75 20 °C)
160 VA 0,75 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Timp de functionare 4...19 ms deschidere
12...26 ms închidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 6000000 cic
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de comanda
Tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de comanda
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NC şi NO
1,5 ms la energizare între contactele NC şi NO
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ pentru circuit de comanda
Inaltime 122 mm
Latime 55 mm
Adancime 120 mm
Greutate produs 1,4 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-4-1
EN 60947-5-1
SR EN 60947-4-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
Certificari produs UL
BV
LROS (In asteptare)
GOST
CSA
DNV
CCC
RINA
GL
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
IP2x conformitate cu VDE 0106
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Rezistenta la socuri 10 gn contactor deschis
15 gn contactor închis
Rezistenta la vibratii 2 gn 5…300 Hz contactor deschis
4 gn 5…300 Hz contactor închis
Disipare de caldura 4…5 W la 50/60 Hz pentru circuit de comanda