Putere motor kW
|
22 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz
37 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz
45 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz
55 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz
45 kW at 415...440 V c.a. 50/60 Hz
|
Cod compatibilitate
|
LC1D
|
Compozitie contact pol
|
4 NO
|
Capac de protectie
|
Fara
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
125 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
1100 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
1100 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
640 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
990 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
135 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare
320 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
200 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
160 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
|
Impedanta medie
|
0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for circuit de alimentare
|
Puterea disipata pe pol
|
12,5 W AC-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de alimentare 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
4 Mcycles
|
Durabilitate electrica
|
0,8 Mcycles 125 A AC-1 la Ue <= 440 V
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0,85...1,1 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 60 Hz
0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 50 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
6…10 W at 50/60 Hz
|
Timp de functionare
|
20...35 ms închidere
6...20 ms deschidere
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cic/h la <60 °C
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 1 4…50 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 2 4…25 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 1 4…50 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conector 2 4…16 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conector 1 4…50 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 2 4…25 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit conector - cu şurubelniţa plat Ø 6 to Ø 8 mm
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit conector hexagonal 4 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
RINA
UL
DNV
BV
GOST
CCC
|
Grad de protectie IP
|
IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068-2-30
|
Încercare climatică
|
Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat
|
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului
|
-40…60 °C
60…70 °C cu declasare
|
Altitudinea de functionare
|
0...3000 m
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Intarziere flacara
|
V1 conformitate cu UL 94
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor deschis (8 Gn for 11 ms)
Vibraţii contactor închis (3 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor închis (10 Gn pentru 11 ms)
|
Inaltime
|
127 mm
|
Latime
|
96 mm
|
Adancime
|
125 mm
|
Greutate neta
|
1,76 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
15,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,685 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,725 kg
|