Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys F
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC1F
|
Aplicatie contactor
|
Sarcina rezistiva
Comanda motor
|
Categorie de utilizare
|
AC-4
AC-1
AC-3
|
Descriere poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
<= 1000 V c.a. 50/60 Hz
<= 460 V c.c.
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
1000 A 40 °C) la <= 440 V c.a. AC-1
630 A 55 °C) la <= 440 V c.a. AC-3
|
Putere motor kW
|
335 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
375 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
400 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
400 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 220...240 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
|
Tensiune circuit de comanda
|
48...1000 V c.a. 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
48...440 V c.c. with LX4 coil
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
1000 A (at 40 °C)
1250 A
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
6300 A c.a. conforming to IEC 60947-4-1
|
Capacitate de rupere nominala
|
5040 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
5050 A 40 °C - 10 s
4400 A 40 °C - 30 s
3400 A 40 °C - 1 min
2200 A 40 °C - 3 min
1600 A 40 °C - 10 min
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
630 A aM at <= 440 V
1000 A gG at <= 440 V
|
Impedanta medie
|
0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
1500 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
|
Puterea disipata pe pol
|
120 W AC-1
48 W AC-3
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional: 0,85...1,1 Uc c.a. 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
Eliminare: 0.25...0.5 Uc c.a. 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
Operaţional: 0,85...1,1 Uc c.c. with LX4 coil
Eliminare: 0.2...0.35 Uc c.c. with LX4 coil
|
Disipare de caldura
|
20 W
|
Timp de functionare
|
40...80 ms închidere pentru with LX1/LX9 coil
100...200 ms deschidere pentru with LX1/LX9 coil
60...70 ms închidere pentru with LX4 coil
40...50 ms deschidere pentru with LX4 coil
|
Suport de montare
|
Placa
|
Standarde
|
SR EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
|
Certificari produs
|
ABS
UL
RINA
DNV
CSA
CB
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RMRoS
UKCA
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de alimentare bara 2 cablu(ri) - secţiune bare: 60 x 5 mm
Circuit de alimentare conexiune cu surub
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare 58 N.m
Circuit de comanda 1,2 N.m
|
Durabilitate mecanica
|
5 Mcycles
|
Consum de energie conectare in VA
|
1500…1730 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil
1420…1920 VA (at 20 °C)with LX4 coil
|
Consum de energie mentinere in VA
|
20…25 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil
6,5…12,5 VA (at 20 °C)with LX4 coil
|
Frecventa maxima de iesire
|
1200 cic/h la <55 °C
|
Cod compatibilitate
|
LC1F
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
34,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
34,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
17,110 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
76,940 kg
|