Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
20 A (at 55 °C) for circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
85 A c.a. conforming to NF C 63-110
85 A c.a. conforming to SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
68 A at <= 400 V conforming to NF C 63-110
68 A at <= 400 V conforming to SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
60 A 55 °C for circuit de alimentare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
20 A gI at <= 440 V for circuit de alimentare
|
Impedanta medie
|
4 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de alimentare
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu BS 5424
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu SR EN 60947
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu UL 60947-1
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Suport de montare
|
Sina
Panou
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Certificari produs
|
Schema CB
UE
UKCA
EAC
cULus
|
Conexiuni - borne
|
Conector 1 cablu(ri) 1,5…6 mm²solid
Conector 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Conector 1 cablu(ri) 0,5…6 mm²flexibil fara
Conector 2 cablu(ri) 0,35…2,5 mm²flexibil fara
Conector 1 cablu(ri) 0,35…6 mm²flexibil cu
Conector 2 cablu(ri) 0,35…1,5 mm²flexibil cu
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare 0,8 N.m - pornit conector - cu şurubelniţa pozidriv No 1
|
Timp de functionare
|
6...8 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
7...14 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
1200 cic/h
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional: 0,85...1,1 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Eliminare: 0.2...0.75 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
|
Consum de energie conectare in VA
|
23 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
4,9 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
1,5 W la 50/60 Hz
|