Tehnologie bobine
|
Fara supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
610 A (at <55 °C) c.a. AC-3 for circuit de alimentare
630 A (at <40 °C) c.a. AC-1 for circuit de alimentare
540 A c.a. AC-4 for circuit de alimentare
|
Putere motor kW
|
160 kW at 230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
300 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
400 kW at 525 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
560 kW at 690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
800 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
|
Putere motor hp
|
1000 CP at 1000 V c.a. 50/60 Hz conforming to CSA
1300 CP at 1500 V c.a. 50/60 Hz conforming to CSA
150 CP at 200 V c.a. 50/60 Hz conforming to CSA
200 CP at 240 V c.a. 50/60 Hz conforming to CSA
300 CP at 380 V c.a. 50/60 Hz conforming to CSA
400 CP at 480 V c.a. 50/60 Hz conforming to CSA
500 CP at 600 V c.a. 50/60 Hz conforming to CSA
700 CP at 800 V c.a. 50/60 Hz conforming to CSA
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
[Uc] control circuit voltage
|
220...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0,8...1,1 Uc at 50/60 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 1500 V
Circuit de legare la pamant 2000 V
Circuit de comanda 690 V
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda conector 1 x 2,5 mm²
Circuit de alimentare conexiune cu surub
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare 39 N.m - pornit conector - cablu 185 mm² hexagonal
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit de alimentare <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A for circuit de comanda
630 A for circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
7300 A at 1500 V c.a. for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
6100 A at 1500 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG for circuit de comanda
630 A aM at <= 1000 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
Consum de energie conectare in VA
|
1700 VA
|
Consum de energie mentinere in VA
|
28 VA
|
Timp de functionare
|
24...32 ms la închidere
95...115 ms la deschidere
|
Durabilitate mecanica
|
2000000 cic
|
Viteza maxima de functionare
|
1200 cic/h
|
Inaltime
|
356 mm
|
Latime
|
201 mm
|
Adancime
|
178 mm
|
Greutate neta
|
13 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
34,54 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
30,73 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
50,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
15,56 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
73,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
42,4 kg
|