Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys Deca
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor reversibil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC2D
|
Aplicatie contactor
|
Sarcina rezistiva
Comanda motor
|
Categorie de utilizare
|
AC-1
AC-3
|
Prezentare dispozitiv
|
Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
|
Descriere poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit de alimentare <= 300 V c.c.
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
9 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare
25 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare
|
Putere motor kW
|
2,2 kW at 220...230 V c.a. 50 Hz
4 kW at 380...400 V c.a. 50 Hz
4 kW at 415...440 V c.a. 50 Hz
5,5 kW at 500 V c.a. 50 Hz
5,5 kW at 660...690 V c.a. 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
0,5 CP at 115 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors
1 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors
2 CP at 200/208 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
2 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
5 CP at 460/480 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
7,5 CP at 575/600 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
115 V c.a. 50/60 Hz
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A (at 60 °C) for circuit de semnalizare
25 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
250 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
|
Capacitate de rupere nominala
|
250 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
30 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare
61 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare
105 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
210 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
100 A - 1 s for circuit de semnalizare
120 A - 500 ms for circuit de semnalizare
140 A - 100 ms for circuit de semnalizare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
25 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
20 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
|
Impedanta medie
|
2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuit de alimentare
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
|
Durabilitate electrica
|
0,6 Mcycles 25 A AC-1 la Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 la Ue <= 440 V
|
Puterea disipata pe pol
|
0,2 W AC-3
1,56 W AC-1
|
Front cover
|
Cu
|
Tip de blocare
|
Electric si mecanic
|
Suport de montare
|
Sina
Placa
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
DNV
GOST
GL
CSA
CCC
BV
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de alimentare 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
|
Timp de functionare
|
12...22 ms închidere
4...19 ms deschidere
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
15 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cic/h la <60 °C
|
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
2…3 W la 50/60 Hz
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Afisare frecventa circuit
|
25...400 Hz
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA for circuit de semnalizare
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V for circuit de semnalizare
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ for circuit de semnalizare
|