|
|
|
LC2D115Q5
contactor reversibil TeSys LC2-D - 3 poli - AC-3 440 V 115 A - bobină 380 V c.a.
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
TeSys D
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor reversibil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC2D
|
Aplicatie contactor
|
Comanda motor
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
AC-4
AC-2
|
Tip circuit de comanda
|
C.a.
|
Tip bobina
|
Standard
|
Descriere poli
|
3P
|
Compozitie contact pol
|
3 NO
|
Suplimentar
Stil de asamblare
|
Gata asamblate
|
Tehnologie bobine
|
Fara supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
|
Capac de protectie
|
Cu
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
Tip de blocare
|
Mecanic
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Suport de montare
|
Sina
Placa
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate mecanica
|
8000000 cic
|
Inaltime
|
158 mm
|
Latime
|
266 mm
|
Adancime
|
148 mm
|
Greutate neta
|
6,35 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-4-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
BV
RINA
GL
UL
DNV
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
CSA
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-60…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Garanție contractuală
|
|