Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys D
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor reversibil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC2D
|
Aplicatie contactor
|
Sarcina rezistiva
Comanda motor
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
AC-1
|
Prezentare dispozitiv
|
Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
|
Descriere poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit electric <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit electric <= 300 V c.c.
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
|
Putere motor kW
|
18.5 kW at 220...230 V AC 50 Hz
30 kW at 380...400 V AC 50 Hz
37 kW at 415...440 V AC 50 Hz
37 kW at 500 V AC 50 Hz
37 kW at 660...690 V AC 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
40 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
5 CP la 115 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
10 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
20 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
20 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
50 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
220 V c.a. 50/60 Hz
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conforming to IEC 60947
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A (at 60 °C) for signalling circuit
80 A (at 60 °C) for power circuit
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
1000 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
1000 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
520 A 40 °C - 10 s for power circuit
900 A 40 °C - 1 s for power circuit
110 A 40 °C - 10 min for power circuit
260 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
100 A - 1 s for signalling circuit
120 A - 500 ms for signalling circuit
140 A - 100 ms for signalling circuit
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
125 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
125 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
|
Impedanta medie
|
1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz pentru circuit electric
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
Power circuit: 600 V CSA certified
Power circuit: 600 V UL certified
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Signalling circuit: 600 V CSA certified
Signalling circuit: 600 V UL certified
|
Durabilitate electrica
|
1,45 Mcycles 65 A AC-3 la Ue <= 440 V
1.4 Mcycles 80 A AC-1 at Ue <= 440 V
|
Puterea disipata pe pol
|
9.6 W AC-1
6.3 W AC-3
|
Front cover
|
Cu
|
Tip de blocare
|
Mecanic
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
UL
CCC
CSA
GOST
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil fara
Power circuit: EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1…25 mm²flexible without cable end
Power circuit: EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1…35 mm²flexible with cable end
Power circuit: EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1…25 mm²flexible with cable end
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²solid
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 2 cablu(ri) 1…25 mm²solid
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit electric 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Circuit electric 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 1…25 mm² hexagonal 4 mm
|
Timp de functionare
|
4...19 ms deschidere
12...26 ms închidere
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
6 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cyc/h 60 °C
|
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
4…5 W la 50/60 Hz
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
|
Afisare frecventa circuit
|
25...400 Hz
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA for signalling circuit
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V for signalling circuit
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1.5 ms on energisation between NC and NO contact
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
|
Compatibilitatea contactelor
|
M2
|
Cod compatibilitate
|
LC2D
|
Motor power range
|
15…25 kW la 200…240 V 3 faze
30…50 kW la 380…440 V 3 faze
30…50 kW la 480…500 V 3 faze
|
Tip demaror motor
|
Reversing contactor
|
Tensiune contactor bobina
|
220 V c.a. standard
|
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
2,067 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
14 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
16,2 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
19,8 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
4
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
8,8 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
P06
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
16
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
44,424 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
45 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
80 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
60 cm
|