Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys Deca
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor reversibil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC2D
|
Aplicatie contactor
|
Sarcina rezistiva
Comanda motor
|
Categorie de utilizare
|
AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
|
Prezentare dispozitiv
|
Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
|
Descriere poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit de alimentare <= 300 V c.c.
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
125 A (at <60 °C) at <= 690 V AC-1 for circuit de alimentare
95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for circuit de alimentare
95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3e for circuit de alimentare
66,7 A (at <60 °C) at <= 400 V AC-4 for circuit de alimentare
|
Putere motor kW
|
25 kW at 220...230 V c.a. 50 Hz (AC-3)
45 kW at 380...400 V c.a. 50 Hz (AC-3)
45 kW at 415...440 V c.a. 50 Hz (AC-3)
55 kW at 500 V c.a. 50 Hz (AC-3)
45 kW at 660...690 V c.a. 50 Hz (AC-3)
15 kW at 400 V c.a. 50 Hz (AC-4)
25 kW at 220...230 V c.a. 50 Hz (AC-3e)
45 kW at 380...400 V c.a. 50 Hz (AC-3e)
45 kW at 415...440 V c.a. 50 Hz (AC-3e)
55 kW at 500 V c.a. 50 Hz (AC-3e)
45 kW at 660...690 V c.a. 50 Hz (AC-3e)
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
20 CP at 200/208 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
7,5 CP at 115 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors
15 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors
25 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
60 CP at 460/480 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
60 CP at 575/600 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
48 V c.a. 50/60 Hz
|
Compozitie contact auxiliar
|
2 NO + 2 NC
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A (at 60 °C) for circuit de semnalizare
125 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
1100 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
1100 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
135 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare
400 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare
800 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
1100 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
100 A - 1 s for circuit de semnalizare
120 A - 500 ms for circuit de semnalizare
140 A - 100 ms for circuit de semnalizare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
200 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
160 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
|
Impedanta medie
|
0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for circuit de alimentare
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
|
Durabilitate electrica
|
1,2 Mcycles 95 A AC-3
1,3 Mcycles 125 A AC-1
1,2 Mcycles 95 A AC-3e
|
Puterea disipata pe pol
|
12,5 W AC-1
7,2 W AC-3
7,2 W AC-3e
|
Front cover
|
Cu
|
Tip de blocare
|
Mecanic
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
|
Certificari produs
|
UL
CSA
RINA
GOST
CCC
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
UKCA
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare conector 1 cablu(ri) 4…50 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare conector 2 cablu(ri) 4…25 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare conector 1 cablu(ri) 4…50 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare conector 2 cablu(ri) 4…16 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare conector 1 cablu(ri) 4…50 mm²solid
Circuit de alimentare conector 2 cablu(ri) 4…25 mm²solid
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit conector - cu şurubelniţa plat Ø 6 to Ø 8 mm
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit conector hexagonal 4 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
|
Timp de functionare
|
20...35 ms închidere
6...20 ms deschidere
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1,3 Mcycles contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20 Mcycles contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
4 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cic/h la <60 °C
|
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
6…10 W la 50/60 Hz
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Afisare frecventa circuit
|
25...400 Hz
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA for circuit de semnalizare
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V for circuit de semnalizare
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ for circuit de semnalizare
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
18,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,727 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,349 kg
|