|
|
|
LC4D12AF7
Demaror Dol Pe Placa De Montare - Tesys Lc4-D - 12 A - Bobina 110 V C.A.
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC4
|
Tip produs sau componenta
|
Demaror DOL
|
Putere motor kW
|
3 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
|
[Ue] tensiune nominala
|
110 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ie] curent nominal
|
16 A
|
Suplimentar
Compozitie dispozitiv
|
Contactor
Separator siguranta
|
Suport de montare
|
Placa
|
Latime
|
86 mm
|
Inaltime
|
173 mm
|
Adancime
|
98 mm
|
Greutate neta
|
0,87 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
0,87 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|