|
|
|
LC4D12AP7
Pornire motor DOL pe contrapanou - Tesys LC4-D - 12A - bobina 230VAC
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 30, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard NOV 01, 2023
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC4
|
Tip produs sau componenta
|
Demaror DOL
|
Putere motor kW
|
3 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ie] curent nominal
|
16 A
|
Suplimentar
Compozitie dispozitiv
|
Separator siguranta
Contactor
|
Suport de montare
|
Placa
|
Latime
|
86 mm
|
Inaltime
|
173 mm
|
Adancime
|
98 mm
|
Greutate neta
|
0,87 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
848,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|