|
|
|
LE8K095V7
Demaror Nerevers. Dol Capsulat - Tesys Le8-K - 9 A - Bobina 400 V C.A.
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAI 28, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys LE
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LE8K
|
Tip produs sau componenta
|
Enclosed DOL reversing starter
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Standard
|
Material
|
Policarbonat
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
|
Compozitie dispozitiv
|
Thermal overload relay comandat separat
Reversing contactor
Separator siguranta
|
Putere motor kW
|
4 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
4 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
4 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
2,2 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
400 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
9 A
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
12 A 10 x 38 mm aM
|
Tip de control
|
Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O
Intrerupator cu revenire start săgeată jos
Intrerupator cu revenire start săgeată sus
|
Suplimentar
Numarul intrarii de cablu
|
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 ISO20 top
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
4 ISO20 jos
|
Latime
|
175 mm
|
Inaltime
|
165 mm
|
Adancime
|
146 mm
|
Greutate neta
|
1,6 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK09 conforming to SR EN 60529
|
Standarde
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-5…40 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
17,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
24,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,74 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|