|
|
|
LGY125014
Linergy DS - screw distribution block 1P - 250A - 14 holes
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
Linergy DS
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de distributie
|
Suplimentar
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Compatibilitate gama
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Spacial
TeSys
|
Compatibilitate produs
|
Cabinet Spacial
|
Descriere poli
|
1P
|
Iesiri caseta de distributie
|
14 gauri
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. Ph/N
440 V c.a. Ph/Ph
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a.
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
250 A la 40 °C
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
14,4 kA pentru 1 s
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
60 kA
|
Conexiuni - borne
|
Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5…16 mm² rigid
Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5…10 mm² flexibil cu
Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 2,5…25 mm² rigid
Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil cu
Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 35…120 mm² rigid
Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 23…95 mm² flexibil cu
Distributie borna cu surub 1 cablu(ri) 1,5…50 mm² rigid
Distributie borna cu surub 1 cablu(ri) 1,5…35 mm² flexibil cu
|
Cuplu de strangere
|
Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 7,5 mm
Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 7,5 mm
Alimentare 10 N.m plat şurubelniţă 15,3 mm
Alimentare 10 N.m PZ2 şurubelniţă 15,3 mm
Distributie 4 N.m plat şurubelniţă 10 mm
Distributie 4 N.m PZ2 şurubelniţă 10 mm
Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 6 mm
Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 6 mm
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
5
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
50,5 mm
|
Greutate neta
|
0,252 kg
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Mediu
Grad de poluare
|
3
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Rigiditate dielectrica
|
2500 V
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-7-1
EN/IEC 61439-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
253,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,670 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
|
|