|
|
|
LGY410028
Repartitor etajat surub 4P 100A 28 gauri
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
Linergy DS
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de distributie
|
Suplimentar
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Compatibilitate gama
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compact
|
Compatibilitate produs
|
Cabinet Spacial
|
Descriere poli
|
4P
|
Iesiri caseta de distributie
|
4 x 7 holes
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. Ph/N
440 V c.a. Ph/Ph
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a.
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
100 A la 40 °C
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
3 kA pentru 1 s
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
24 kA
|
Conexiuni - borne
|
Alimentare borna cu surub 2 cablu(ri) 2,5…25 mm² rigid
Alimentare borna cu surub 2 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil cu
Distributie borna cu surub 5 cablu(ri) 1,5…16 mm² rigid
Distributie borna cu surub 5 cablu(ri) 1,5…10 mm² flexibil cu
|
Cuplu de strângere
|
Alimentare 2 N.m plat şurubelniţă 7,5 mm
Alimentare 2 N.m PZ2 şurubelniţă 7,5 mm
Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 5,5 mm
Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 5,5 mm
|
Pasi de 9 mm
|
8
|
Inaltime
|
100 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
50,5 mm
|
Greutate neta
|
0,21 kg
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Mediu
Grad de poluare
|
3
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Rigiditate dielectrica
|
2500 V
|
Standarde
|
EN/IEC 61439-1
EN/IEC 60947-7-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
256,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
5,4 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
10,8 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
13,2 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
P12
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
272
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
81,904 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
50 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
80 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
120 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
34
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
9,204 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
30 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
40 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuala
|
|