|
|
|
LGYN12515
Linergy - additional Neutral bar for screw distri block - 125 A - 15 connections
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
Linergy DS
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de extensie
|
Accesorii de tip pieptene, cleme pentru distribuţia terminală
|
Bară de nul
|
Descriere poli
|
1N
|
Accesorii / piese separate
|
Accesorii de conectare
|
Suplimentar
Iesiri caseta de distributie
|
15 holes
|
Suport de montare
|
Direct mounting on rear
|
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. Ph/N
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
125 A la 40 °C
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a.
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu EN/IEC 61439-1
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
3,5 kA pentru 1 s
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
20 kA
|
Lungime pod de bare
|
155 mm
|
Pasi de 9 mm
|
17
|
Pas de 18 mm
|
8,5
|
Inaltime
|
20 mm
|
Latime
|
155 mm
|
Adancime
|
35 mm
|
Greutate neta
|
149 g
|
Conexiuni - borne
|
Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 10…35 mm² rigid
Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 6…35 mm² flexibil cu
Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 10…35 mm² rigid
Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 4…25 mm² flexibil cu
Distributie borna cu surub 11 cablu(ri) 1,5…16 mm² rigid
Distributie borna cu surub 11 cablu(ri) 1,5…10 mm² flexibil cu
|
Cuplu de strângere
|
Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 6,5 mm
Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 6,5 mm
Alimentare 2,5 N.m PZ2 şurubelniţă 9,5 mm
Alimentare 2,5 N.m plat şurubelniţă 9,5 mm
Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 8,5 mm
Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 8,5 mm
|
Compatibilitate gama
|
Compact
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60947-7-1
EN/IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Grad de poluare
|
3
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Rigiditate dielectrica
|
2500 V
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
|
|