Limite de tensiune circuit de comanda
|
0,85...1,1 Uc
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 1 NO tensiune simplă
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
5 A pentru ieşire releu de comandă
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Ieşire releu de comandă 500 V c.a.
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
400 V c.a. 50/60 Hz pentru ieşire releu de comandă
|
Functie de semnalizare
|
Indicatie defectiune
Semnalizare tensiune
|
Tip de control
|
Resetare manuala
Testare manuala
|
Interschimbabilitate sonde
|
Etichetă marcată A conformitate cu IEC 60034-11
|
Puterea consumata la mentinere in W
|
1 W
|
Puterea consumata la mentinere in VA
|
2,7 VA
|
Rezistenta
|
1500…1650 Ohm resetare
2700…3100 Ohm declanşare
|
Numar de senzori de temperatura
|
0…6
|
Tensiune de intrare
|
< 2.5 V (1500 Ohm) pentru sondele de temperatură
< 7.5 V (4000 Ohm) pentru sondele de temperatură conformitate cu IEC 60034-11
|
Rezistenta maxima de detectare a scurtcircuitului
|
20 Ohm
|
Conditii de utilizare
|
Conectarea sondelor de temperatură 1000 m >2,5 mm²
Conectarea sondelor de temperatură 500 m >1,5 mm²
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
2,5 kV
|
Putere nominala in VA
|
100 VA la 220 V - durabilitatea electrică: 500000 cic
|
Capacitate de rupere
|
2 A la 24 V c.c. DC-13
3 A la 250 V c.a. AC-16
6 A la 120 V c.a. AC-16
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de alimentare bornă 1 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare bornă 1 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²solid cu
Circuit de alimentare bornă 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare bornă 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit de alimentare bornă 2 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare bornă 2 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²solid cu
Circuit de alimentare bornă 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare bornă 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
|
Cuplu de strangere
|
0.8 N.m
|
Inaltime
|
100 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Adancime
|
100 mm
|
Greutate neta
|
0,22 kg
|
Standarde
|
IEC 60947-8
IEC 60034-11
VDE 0660
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
IP20 conformitate cu VDE 0106
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…85 °C conformitate cu IEC 60068-2-2
-40…85 °C conformitate cu IEC 60068-2-2
|
Altitudinea de functionare
|
<= 1500 m fără declasare cu temperatura
> 1500...3000 m cu declasarea în temperatură
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn 25...150 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
2.5 gn 2...25 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
5 gn 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Rezistenţă la descărcări electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenţă la tranzienţi rapizi nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenţă la supratensiuni tranzitorii 1.2/50-8/20 nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-5
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Imunitate la microîntreruperi si caderi ale tensiunii conformitate cu IEC 61000-4-11
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
197,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,547 kg
|