|
|
|
LT6CT1001
Transformator De Curent Tesys T Lt6Ct - 100/1 A - Precizie: Clasa 5P
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LT6CT
|
Tip produs sau componenta
|
Transformator de curent
|
Compatibilitate gama
|
TeSys (TeSys T) controler motor
|
Suplimentar
Raport transformator de curent
|
100/1
|
Clasa de precizie
|
Clasa 5P
|
Factor de limita de precizie
|
15
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
690 V
|
Diametru
|
35 mm
|
Sectiune cablu
|
300 mm²
|
Inaltime
|
107 mm
|
Latime
|
95 mm
|
Adancime
|
25 mm
|
Greutate neta
|
0,55 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60185
BS 7626
|
Temperatura maxima ambientala de operare
|
50 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
530,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
11,05 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|