Schneider-Electric LightCom RO
 
LTMCC004
LTMCC004
Set De 6 Punti De Suntare Pt. Montare Alaturata Tesys T - 2 X Rj45
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Jumper
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de comunicație
Compatibilitate gama TeSys (TeSys T) LTMR controler motor
TeSys (TeSys T) LTME modul de extensie
Suplimentar
Pasul conexiunii 40 mm
Lungime cablu 0,04 m
Conexiuni - borne 2 x conector RJ45
Greutate neta 0,12 kg
Cod compatibilitate Jumper for side by side mounting
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,000 cm
Latime prima forma de impachetare 1,900 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 10,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 2,800 cm
Latime a doua forma de impachetare 4,600 cm
Lungime a doua forma de impachetare 9,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 63,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 432
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,286 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 months