|
|
|
LTMR27MFM
Controler Motor Ltm R Tesys T - 100 - 240 V C.A. 27 A Pentru Modbus
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys T
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LTMR
|
Tip produs sau componenta
|
Controler motor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Equipment monitoring and control
|
Curentul de masura
|
1,35…27 A
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
100...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Consum de curent
|
8...62.8 mA
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
93,5…264 V c.a.
|
Port protocol de comunicatie
|
Modbus
|
Tip magistrala
|
Modbus RS 485 cu 2 fire interfaţă, adresare 1...247, rata de transmisie 1,2...19,2 kbit/s, RJ45 cu 2 perechi rasucite cu ecran
Modbus RS 485 cu 2 fire interfaţă, adresare 1...247, rata de transmisie 1,2...19,2 kbit/s, cutie de borne cu 2 perechi rasucite cu ecran
|
Suplimentar
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu EN/IEC 60947-1
690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
690 V conformitate cu UL 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV supply, inputs and outputs conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
6 kV current or voltage measurement circuit conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
0,8 kV communication circuit conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
|
Incercare la scurtcircuit
|
100 kA conforming to EN/IEC 60947-4-1
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
4 A gG pentru ieşire
0,5 A gG pentru circuit de comanda
|
Tip de protectie
|
Protectie fata de polaritate inversa
Supraincarcare (de lunga durata)
Protectie de scurgere la pamant
Dezechilibrul fazelor
Suprasarcina
Load fluctuation
Defect fază
Power factor variation
Protectie termica
Locked rotor
Protectie la suprasarcina termica
|
Tip de diagnostic la retelei si al masinii
|
Fault recording
Starting current and time
Remaining operating time before overload tripping
Waiting time after overload tripping
Motor control command recording
Inregistrarea evenimentelor
Trip history information
Running hours counter/operating time
Phase fault and earth fault trip counters
Informatii despre contextul declansarii
|
Numar de intrare logica
|
6
|
Curent de intrare
|
3,1 mA la 100 V
7,5 mA la 240 V
|
Stare curenta 0 garantata
|
Logic input 0...40 V şi <= 15 mA pentru 25 ms
|
Stare curenta 1 garantata
|
Logic input 79...264 V şi >= 2 mA pentru 25 ms
|
Frecventa maxima de comutare a iesirii
|
2 Hz
|
Curent de sarcina
|
5 A la 250 V c.a. pentru logic output
5 A la 30 V c.c. pentru logic output
|
Putere permisa
|
480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cic (ieşire)
30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cic (ieşire)
|
Rata de operare maxima
|
1800 cic/h
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO + 1 NC semnal de defect
3 NO
|
Tip de contorizare
|
Temperatura
Curent pe faza I1, I2, I3 RMS
Curent mediu Iavg
Earth-fault current
Imbalance current
|
Precizie de masurare
|
5...15 % earth fault current internal measurement
1 % tensiune (100...830 V)
3 % factor de putere
5 % earth fault current external measurement
+/- 30 min/year internal clock
0,02 temperatura
1 % curent
5 % active and reactive power
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Pasul conexiunii
|
5,08 mm
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)solid fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1 mm² (AWG 24 - AWG 14)solid fara
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 0,5…0,6 N.m plat şurubelniţă 3 mm
|
Grad de poluare
|
3
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Descărcare electrostatică, 3, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Câmpuri RF radiate, 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Test de imunitate la tranzienti rapizi (other circuits), nivel 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Test de imunitate la tranzienti rapizi (on supply and relay outputs), nivel 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi, 70 %, 500 ms, conforming to EN/IEC 61000-4-11
Perturbații conduse de RF, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6
Temperature sensor: supratensiuni tranzitorii (mod serial), 0.5 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Temperature sensor: supratensiuni tranzitorii (mod comun), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Circuit de comanda: supratensiuni tranzitorii (mod serial), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Comunicatie: supratensiuni tranzitorii (mod comun), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Relay outputs and supply: supratensiuni tranzitorii (mod serial), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Relay outputs and supply: supratensiuni tranzitorii (mod comun), 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Circuit de comanda: supratensiuni tranzitorii (mod comun), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
|
Latime
|
91 mm
|
Inaltime
|
61 mm
|
Adancime
|
122,5 mm
|
Greutate neta
|
0,53 kg
|
Servicii Web
|
Server web
|
Cod compatibilitate
|
LTMR
|
Mediu
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
SR EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IACS E10
|
Certificari produs
|
RMRoS
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
ABS
CCC
EAC
UL
GL
NOM
DNV
KERI
ATEX
BV
CSA
C-Tick
|
Tratament protector
|
12 x 24 hour cycles conformitate cu EN/IEC 60068-2-30
48 h conformitate cu EN/IEC 60070-2-11
TH conformitate cu EN/IEC 60068
|
Rezistenta la foc
|
650 °C conformitate cu EN/IEC 60695-2-12
960 °C conformitate cu UL 94
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
<= 2000 m fără declasare
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii mounted on symmetrical rail1 Gn, 5...300 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Vibraţii plate mounted4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Şocuri half sine wave acceleration15 Gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
525,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,604 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Fara PVC
|
Da
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|