|
|
|
LU2MB0ES
Bloc Inversor Lu2M - 32 A - 48 V C.C./C.A. 50 - 60 Hz - Montare Directa
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LU2MB
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc inversor
|
Montare dispozitiv
|
Montare directa
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Motor control
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
32 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
48 V c.a. 50/60 Hz
48...72 V c.c.
|
Consum de curent
|
2300 mA la 48 V c.a. I maxim la închidere
2300 mA la 48...72 V c.c. I maxim la închidere
|
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. circuit de alimentare
|
Frecventa retea
|
40...60 Hz
|
Durata fazei de pornire
|
25 ms c.a.
15 ms c.c.
|
Timp de functionare
|
150 ms cu schimbare de direcţie
75 ms fără schimbarea direcţiei
|
Standarde
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, cu separatoare de faze
CSA C22.2 No 60947-4-1, cu separatoare de faze
|
Certificari produs
|
UE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marin
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu IEC 60947-6-2
600 V conformitate cu UL 60947-4-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-6-2
|
Mod de fixare
|
Conectare
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) rigid
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) rigid
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1…10 mm² (diametru extern: 4 mm) rigid
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1…6 mm² (diametru extern: 4 mm) flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5…10 mm² (diametru extern: 4 mm) flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm² (diametru extern: 4 mm) flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm² (diametru extern: 4 mm) rigid
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm² (diametru extern: 4 mm) flexibil fara
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 0,8…1,2 N.m plat şurubelniţă 5 mm
Circuit de comanda 0,8…1,2 N.m Philips Nr. 2 şurubelniţă 5 mm
Circuit de alimentare 1,9…2,5 N.m plat şurubelniţă 6 mm
Circuit de alimentare 1,9…2,5 N.m Philips Nr. 2 şurubelniţă 6 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
80 mm
|
Adancime
|
105 mm
|
Greutate neta
|
0,4 kg
|
Cod compatibilitate
|
LU2MB
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu IEC 60947-1 (panou frontal şi borne cablate)
IP20 conformitate cu IEC 60947-1 (pe partea cealaltă)
IP40 conformitate cu IEC 60947-1 (panoul frontal în afara zonei de conectare)
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…60 °C cu LUCM
-25…70 °C cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Temperatura de depozitare
|
-40…85 °C
|
Rezistenta la foc
|
960 °C părţi care susţin componente sub tensiune conformitate cu IEC 60695-2-12
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-12
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m
|
Rezistenta la socuri
|
10 gn polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-27
15 gn polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
2 gn (f= 5…300 Hz) polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
8 kV nivel 3, în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV nivel 4, la contact conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri radiate
|
10 V/m nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV clasă 3 legatura seriala conformitate cu IEC 61000-4-4
4 kV clasă 4 toate circuitele, cu excepţia liniei seriale conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Unda de soc nedisipativa
|
1 kV mod serial conformitate cu IEC 60947-6-2
2 kV mod comun conformitate cu IEC 60947-6-2
|
Imunitate la campuri radioelectrice
|
10 V conformitate cu IEC 61000-4-6
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
387 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,959 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|