Schneider-Electric LightCom RO
 
LUCL12BL
LUCL12BL
unitate de comandă magnetică LUCL 3...12 A - 24 V - c.c.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TeSys U
Gama TeSys
Nume produs TeSys U
Nume scurt al dispozitivului LUCL
Tip produs sau componenta Unitate de comandă magnetică
Domeniul de aplicare al aparatului Motor control
Motor protection
Aplicatie specifica produsului Protecţia variatorului de turaţie sau a soft-starterului
Main function available Protectie la scurtcircuit
Resetare manuala
Compatibilitate produs Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12BL
Reversing contactor breaker LU2B32BL
Reversing contactor breaker LU2B38BL
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a.
Frecventa retea 40...60 Hz
Tip de sarcina 3-faze motor - răcire: autoventilat
Categorie de utilizare AC-43
AC-41
AC-44
Putere motor kW 5,5 kW la 400...440 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
9 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz
Rated motor current adjustment range 3…12 A
Prag de declanşare 14.2 x Ir +/- 20 %
[Uc] control circuit voltage 24 V c.c.
Suplimentare
Limite de tensiune circuit de comanda 20...27 V pentru c.c. circuit 24 V în functionare
14.5 V pentru c.c. circuit 24 V eliminare
Consum de curent tipic 130 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere cu LUB12
220 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere cu LUB32
220 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere with LUB38
60 mA la 24 V c.c. I rms în asociere cu LUB12
80 mA la 24 V c.c. I rms în asociere cu LUB32
80 mA la 24 V c.c. I rms în asociere with LUB38
Disipare de caldura 2 W pentru circuit de comanda cu LUB12
3 W pentru circuit de comanda cu LUB32
3 W pentru circuit de comanda with LUB38
Timp de functionare 35 ms deschidere cu LUB12 pentru circuit de comanda
35 ms deschidere cu LUB32 pentru circuit de comanda
35 ms deschidere with LUB38 pentru circuit de comanda
70 ms închidere cu LUB12 pentru circuit de comanda
70 ms închidere cu LUB32 pentru circuit de comanda
70 ms închidere with LUB38 pentru circuit de comanda
Standarde EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, cu separatoare de faze
CSA C22.2 No 60947-4-1, cu separatoare de faze
Certificari produs CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marin
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu IEC 60947-6-2
600 V conformitate cu UL 60947-4-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-6-2
Separare sigura a circuitului 400 V SELV între circuitele de comandă şi circuitele auxiliare conformitate cu IEC 60947-1
400 V SELV între circuitele auxiliare şi de comandă şi circuitul principal conformitate cu IEC 60947-1
Mod de fixare Conectare (fata frontala)
Lăţime 45 mm
Înălţime 66 mm
Adâncime 60 mm
Greutate produs 0,135 kg
Cod compatibilitate LUCL
Mediu
Grad de protectie IP IP20 panou frontal şi borne cablate conformitate cu IEC 60947-1
IP20 pe partea cealaltă conformitate cu IEC 60947-1
IP40 panoul frontal în afara zonei de conectare conformitate cu IEC 60947-1
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura de utilizare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Altitudinea de functionare 2000 m
Rezistenţă la foc 960 °C părţi care susţin componente sub tensiune conformitate cu IEC 60695-2-12
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-12
Rezistenta la socuri 10 gn polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-27
15 gn polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la vibratii 2 gn 5…300 Hz polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenţă la descărcări electrostatice 8 kV nivel 3 în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV nivel 4 pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
Unda de soc nedisipativa 1 kV mod serial conformitate cu IEC 60947-6-2
2 kV mod comun conformitate cu IEC 60947-6-2
Rezistenţă la câmpuri radiate 10 V/m 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenţă la tranzienţi rapizi 2 kV clasă 3 legatura seriala conformitate cu IEC 61000-4-4
4 kV clasă 4 toate circuitele, cu excepţia liniei seriale conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la câmpuri radioelectrice 10 V conformitate cu IEC 61000-4-6
Imunitate la microîntreruperi 3 ms
Imuni la caderi de tensiune 70 % / 500 ms conformitate cu IEC 61000-4-11
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 123 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,4 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 23
Greutatea formei de impachetare 2 3,17 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 months