|
|
|
LUFN20
Contacte Auxiliare Luf - 2No
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LUFN
|
Tip produs sau componenta
|
Contact auxiliar
|
Suplimentar
Compozitie contact auxiliar
|
2 NO
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
<= 250 V c.a.
<= 250 V c.c.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu CSA
250 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 V conformitate cu UL
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
5 A
|
Tensiune de comutatie minima
|
17 V
|
Curentul minim comutat
|
5 mA
|
Greutate neta
|
0,05 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
47,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,162 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|