Schneider-Electric LightCom RO
 
LVR07X00A40T
LVR07X00A40T
Bobina de Reactanta 400V 50HZ 100KVAR 190HZ
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PowerLogic
Nume scurt al dispozitivului DR
Tip produs sau componenta Bobina de acordare
Frecventa retea electrica 50 Hz
Putere reactiva nominala 100 kVAR pentru 400 V c.a. 50 Hz
Tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz
Comanda de acordare 3,8 - 190 Hz - 7 % - 50 Hz
Suplimentare
Pierderi de putere (max) 480 W
Valoarea inductantei 0,375 mH
Toleranta inductantei - 5 % to 5 % per faza
Caracteristica fundamentalei curentului 144,3 A
Curent RMS 155,9 A
Clasa de izolatie electrica Clasa H
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1,1 kV
Tensiune de incercare dielectrica 4 kV 50 Hz 1 minut
[Imp] curent permanent maxim 1.2 x I1
Spectrul curentilor armonici 3,7 % x I3
38,2 % x I5
13,6 % x I7
4,9 % x I11
Curent de rezistenta dinamic 2,2 x Isc
[Ith] curent termic conventional in aer liber 2 A la 250 V c.a. 50 Hz
Tip de instalare Instalare in interior
Tip de racire Convectie fortata
Conexiuni - borne Borna tampon
Centru de fixare 200 x 125 mm
Inaltime 350 mm
Latime 350 mm
Adancime 220 mm
Greutate neta 37 kg
Mediu
Standarde IEC 60068
Grad de protectie IP IP00
Altitudine de functionare <= 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare 0…55 °C la <= 1000 m
0…50 °C la > 1000...2000 m
Temperatura ambianta medie de utilizare 50 °C la <= 1000 m (media pe 24 ore)
40 °C la <= 1000 m (media pe 1 an)
45 °C la > 1000...2000 m (media pe 24 ore)
35 °C la > 1000...2000 m (media pe 1 an)
Rezistenta climatica Umiditate relativă 20...80 %
Ceaţă salină (400 V/50 Hz) 250 ore
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 56,0 cm
Latime prima forma de impachetare 40,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 60,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 44,0 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 50,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 96,5 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni