Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.101.18
MGU3.101.18
Unica - comutator basculant - monodir. - 10 AX 250 VAC - 1 m - alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range of product Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Functie de comutare Simplu
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Echipament furnizat Conexiune internă de forţă
Tenta de culoare White
Suplimentar
Curent nominal 10 AX la 250 V c.a. 50/60 Hz
Durabilitate electrica 10000 cic
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Clapeta
Numar de module 1 modul
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
Material ASA + PC capac mecanism
Mod de fixare Clipsare
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 34 mm
Adancime de montaj 22 mm
Greutate neta 0,0174 kg
Temperatura ambientala de functionare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Standarde Directiva LV
Directiva EMC
EN 60669-1
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Acetonă
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Benzină
Alcool
Săpun lichid
Ulei
Rezistent UV
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 20 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 270 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 13,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 3,727 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months