Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.106.25N
MGU3.106.25N
Unica, Comutator cu Buton, 10 A 250 V C.A., 1 M, Fildes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip tehnologie Electromecanic
Functie de comutare Simplu
Numar de clapete 1
Aplicatie a dispozitivului Control lumini
Culoare Fildes
Suplimentar
Curent nominal 10 A
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Durabilitate electrica 40000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Conditii de utilizare Releu de comandă cu impuls
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Intrerupator cu revenire
Numar module 1 modul
Lampa de veghe LED, culoare: albastru, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
Material ASA + PC: capac mecanism
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
Mod de fixare Clipsare
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 34 mm
Adancime de montaj 22 mm
Greutate neta 0,0193 kg
Temperatura ambientala de functionare 25…35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare 0…50 °C
Standarde EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Directiva de joasa tensiune
EN 60669-1
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Decolorant
Sapun lichid
Alcool
Rezistent UV
Benzina
Ulei
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,2 cm
Latime prima forma de impachetare 6,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 22,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 13,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare 33,4 cm
Greutate a doua forma de impachetare 300,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,655 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months