Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.207.25
MGU3.207.25
Unica - Buton Comutator - 10 A, 250 V C.A. - 2 M - Fildes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Tip produs sau componenta Intrerupator
Denumire Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism
Functie de comutare 2 cai
Aplicatie comutator Jaluzea cu rola
Curent nominal 10 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Actuator Intrerupator cu revenire
Numar de module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare placa de acoperire Fildeş
Suplimentar
Tip si compozitie contacte 1 C/O
Blocare mecanica Interblocaj între sus/jos
Curent nominal intrerupt 2,5 A pentru motor
Distanta de deschidere > 3 mm
Marcaj UP
Jos
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 2,5 mm² flexibil cablu
2,5 mm² rigid cablu
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,3
Durabilitate electrica 40000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material ASA + PC capac mecanism
Standarde EN 60669-1
Directiva EMC
Directiva LV
Temperatura ambientala de functionare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Adancime de montaj 22 mm
Adancime 34 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,0382 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Alcool
Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Benzină
Săpun lichid
Decolorant
Ulei
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 38,5 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 451 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 13,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 40
Greutatea formei de impachetare 3 2,039 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni