|
|
|
MGU3.462.18
Unica, Izolatie Tv Simpla, Tata Individual, 2 M, Alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Tip produs sau componenta
|
SAT socket
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Tip priza TV
|
Individuala
|
Culoare
|
Alb
|
Suplimentar
Conector SAT
|
Tata IEC 9.52 mm
|
Atenuare traseu
|
11 dB TV semnal5…2150 MHz
|
Flux de curent c.c.
|
Nu
|
Numar pe linie
|
1
|
Numar module
|
2 module
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Adancime
|
28 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
18 mm
|
Greutate neta
|
0,073 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de functionare
|
15…35 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Ulei
Rezistent UV
Acetona
Benzina
Sapun lichid
Alcool
Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
|
Standarde
|
EN 50083-2
EN 50083-4
EN 50083-1
UNE 20-523-79 (2e)
DIN 45325
R.D. 1/1998
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
R.D. 279/1999
DIN 45330
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
58,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
13,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
33,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
645,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,852 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|